Danfoss logo
Pressure switch and transparent cover KP35/36, IP55_060-315766

Pressure switch, KP36

060-538766

null: 2 - 14, Diferencial [bar]: 0.7 - 4, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP55, Maks. delovni tlak [bar]: 17

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar] [Maks]4.00 bar
Diferencial [bar] [Min]0.70 bar
Diferencial [bar] [Min]10.00 psi
Diferencial [psi] [Maks]58.00 psi
DodatkiSwitches accessories
Električni priključekScrewed cable entry
Električni priključki, moški/ženskiFemale
Element za zaznavanje tlakaBellows
EN 60947, električne lastnostiInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, lastnosti ožičenjaFlex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
EU RoHS izjemeNo
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Ime datoteke UL odobritveE31024MH27572
Ime izdelkaPressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIPKP KPI
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju30 kos
Komentarji za električne priključkeMetal cable gland
Maks. delovni tlak [bar]17.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]245 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe22.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]319.0 psig
Material DescriptionKP36 Pressure switch M/30
Moč kontaktaAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Možnost servisiranjaNo
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opis izdelkaPressure Switch
Karakteristika
Vrednost
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]14.00 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min]2.00 bar
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks]203.00 psig
Razpon regulacije [psig] Pe [Min]29.00 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]149 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SoglasjeCCCCECMIMEACLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Št. dokumenta SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Standard tlačnega priključkaISO 228-1
Standardni električni priključekDIN 40430
Temp. okolja Opomba80 °C/176 °F for max 120 min
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključkaPg 13.5
Velikost tlačnega priključka1/4
Vrsta izdelkaKP36
Vrsta tlačnega priključkaG
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP55

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.496 Kilogram
Neto masa0.445 Kilogram
Volume1.219 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423206346
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm