Pressure switch, KP35
060-538666
null: -0.2 - 7.5, Diferencial [bar]: 0.7 - 4, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP55, Maks. delovni tlak [bar]: 17
060-538666
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencial [bar] [Maks] | 4.00 bar |
| Diferencial [bar] [Min] | 0.70 bar |
| Diferencial [bar] [Min] | 10.00 psi |
| Diferencial [psi] [Maks] | 58.00 psi |
| Dodatki | Switches accessories |
| Električni priključek | Screwed cable entry |
| Električni priključki, moški/ženski | Female |
| Element za zaznavanje tlaka | Bellows |
| EN 60947, električne lastnosti | Insulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947, lastnosti ožičenja | Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
| EU RoHS izjeme | No |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
| Ime datoteke UL odobritve | E31024MH27572 |
| Ime izdelka | Pressure switch |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | KP KPI |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 30 kos |
| Komentarji za električne priključke | Metal cable gland |
| Maks. delovni tlak [bar] | 17.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 245 psig |
| Maksimalni testni tlak [bar] Pe | 22.0 bar |
| Maksimalni testni tlak [psig] | 319.0 psig |
| Material Description | KP35 Pressure Switch M/30 |
| Moč kontakta | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Možnost servisiranja | No |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Opis izdelka | Pressure Switch |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon regulacije | 6 inHg - 108 psig |
| Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] | 7.50 bar |
| Razpon regulacije [bar] Pe [Min] | -0.20 bar |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 65 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 149 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Stikala in termostati |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Soglasje | CCCCECMIMEACLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Št. dokumenta SCIP | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Standard tlačnega priključka | ISO 228-1 |
| Standardni električni priključek | DIN 40430 |
| Temp. okolja Opomba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Tlak, moški/ženski | Male |
| Velikost električnega priključka | Pg 13.5 |
| Velikost tlačnega priključka | 1/4 |
| Vrsta izdelka | KP35 |
| Vrsta tlačnega priključka | G |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP55 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.48 Kilogram |
| Neto masa | 0.453 Kilogram |
| Volume | 1.219 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423206339 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |