Pressure switch, KP34
060-219166
Diferencial [bar]: 0.16, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Zaščitaohišja IP: IP30, Maks. delovni tlak [bar]: 4
060-219166
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alarmni signal | Falling |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencial [bar] | 0.16 bar |
| Diferencial [psi] | 2.30 psi |
| Dodatki | Switches accessories |
| Električni priključek | Rubber cable gland |
| Element za zaznavanje tlaka | Bellows |
| EN 60947, električne lastnosti | Insulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947, lastnosti ožičenja | Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
| EU RoHS izjeme | No |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
| Ime datoteke UL odobritve | E31024MH27572 |
| Ime izdelka | Pressure switch |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | KP KPI |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 10 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 4.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 58 psig |
| Maksimalni testni tlak [bar] Pe | 6.0 bar |
| Maksimalni testni tlak [psig] | 87.0 psig |
| Material Description | KP34 Pressure Switch M/10 |
| Moč kontakta | 120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty16 A resistive, single phase240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A resistive, single phase |
| Možnost servisiranja | No |
| Nazivna vrednost ohišja Nema (~) | 1 |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Opis izdelka | Pressure Switch |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 65 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 149 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Stikala in termostati |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Soglasje | CCCCEEACLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Št. dokumenta SCIP | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Standard tlačnega priključka | ISO 228-1 |
| Temp. okolja Opomba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Tlak, moški/ženski | Male |
| Tovarniška nastavitev [MPa] | 0.010 MPa |
| Tovarniška nastavitev [psig] | 1.5 psig |
| Velikost električnega priključka | 6-14 mm |
| Velikost tlačnega priključka | 1/2 |
| Vrsta izdelka | KP34 |
| Vrsta tlačnega priključka | G |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP30 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.522 Kilogram |
| Neto masa | 0.481 Kilogram |
| Volume | 1.993 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428582100 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |