Danfoss logo
KP 36 Pressure switch with G 1/4A

Pressure switch, KP34

060-216466

null: 0.14 - 1.07, Diferencial [bar]: 0.14 - 0.42, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Zaščitaohišja IP: IP30, Maks. delovni tlak [bar]: 4

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP30
Depth (EF000049)190
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar] [Maks]0.42 bar
Diferencial [bar] [Min]0.14 bar
Diferencial [bar] [Min]2.00 psi
Diferencial [psi] [Maks]6.00 psi
DodatkiSwitches accessories
Električni priključekRubber cable gland
Element za zaznavanje tlakaBellows
EN 60947, električne lastnostiInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, lastnosti ožičenjaFlex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
EU RoHS izjemeNo
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Height (EF000040)76
Ime datoteke UL odobritveE31024MH27572
Ime izdelkaPressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIPKP KPI
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju10 kos
Maks. delovni tlak [bar]4.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]58 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe6.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]87.0 psig
Material DescriptionKP34 PRESSOSTAT
Max. operating pressure (EF020449)4.0
Moč kontakta120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty16 A resistive, single phase240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A resistive, single phase
Možnost servisiranjaNo
Nazivna vrednost ohišja Nema (~)1
Karakteristika
Vrednost
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opis izdelkaPressure Switch
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]1.07 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min]0.14 bar
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks]15.00 psig
Razpon regulacije [psig] Pe [Min]2.00 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]149 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SoglasjeCCCCEEACLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Št. dokumenta SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Standard tlačnega priključkaISO 228-1
Temp. okolja Opomba80 °C/176 °F for max 120 min
Thread size (EF022694)1/2 inch
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključka6-14 mm
Velikost tlačnega priključka1/2
Vrsta izdelkaKP34
Vrsta tlačnega priključkaG
Vsebuje baterijeNo
Width (EF000008)138
Zaščitaohišja IPIP30

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.518 Kilogram
Neto masa0.481 Kilogram
Volume1.993 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428365383
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm