Danfoss logo
Pressure Switches, KP34, KP36, KP37

Pressure switch, KP36

060-216066

null: 1 - 10.5, Diferencial [bar]: 0.7, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Zaščitaohišja IP: IP30, Maks. delovni tlak [bar]: 17

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar]0.70 bar
Diferencial [psi]10.00 psi
DodatkiSwitches accessories
Električni priključekRubber cable gland
Element za zaznavanje tlakaBellows
EN 60947, električne lastnostiInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, lastnosti ožičenjaFlex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
EU RoHS izjemeNo
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija ponastavitve (Reset)Manual Max
Ime datoteke UL odobritveE31024MH27572
Ime izdelkaPressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIPKP KPI
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju36 kos
Maks. delovni tlak [bar]17.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]245 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe22.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]319.0 psig
Material DescriptionKP36 Pressure Switch M/36
Moč kontakta120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty16 A resistive, single phase240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A resistive, single phase
Možnost servisiranjaNo
Nazivna vrednost ohišja Nema (~)1
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opis izdelkaPressure Switch
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ULYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]10.50 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min]1.00 bar
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks]150.00 psig
Razpon regulacije [psig] Pe [Min]14.50 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]149 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SoglasjeCCCCECMIMEACLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Št. dokumenta SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Standard tlačnega priključkaISO 228-1
Temp. okolja Opomba80 °C/176 °F for max 120 min
Tlak, moški/ženskiMale
UL approved refrigerantsR1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A
Velikost električnega priključka6-14 mm
Velikost tlačnega priključka1/2
Vrsta izdelkaKP36
Vrsta tlačnega priključkaG
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP30

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.364 Kilogram
Neto masa0.331 Kilogram
Volume0.57 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428365352
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm