Danfoss logo
KP34 Pressure switch, 1/4 in -18 NPT, IP30, code 060-538666

Pressure switch, KP34

060-214866

null: 0.14 - 1.07, Diferencial [bar]: 0.21, Vrsta tlačnega priključka: NPT, Velikost tlačnega priključka: 1/4-18, Zaščitaohišja IP: IP30, Maks. delovni tlak [bar]: 4
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: KP / KPI

Priporočena zamenjava: 060-214891

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar]0.21 bar
Diferencial [psi]3.00 psi
DodatkiSwitches accessories
Električni priključekSwivel cable connector
Električni priključki, moški/ženskiFemale
Element za zaznavanje tlakaBellows
EN 60947, električne lastnostiInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, lastnosti ožičenjaFlex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
EU RoHS izjemeNo
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija ponastavitve (Reset)Manual Max
Ime datoteke UL odobritveE31024MH27572
Ime izdelkaPressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIPKP KPI
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju10 kos
Maks. delovni tlak [bar]4.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]58 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe6.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]87.0 psig
Material DescriptionKP34 Pressure Switch M/10
Moč kontakta120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty16 A resistive, single phase240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A resistive, single phase
Možnost servisiranjaNo
Nazivna vrednost ohišja Nema (~)1
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opis izdelkaPressure Switch
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ULYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]1.07 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min]0.14 bar
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks]15.00 psig
Razpon regulacije [psig] Pe [Min]2.00 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]149 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SoglasjeCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Št. dokumenta SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Standard tlačnega priključkaANSI/ASME B1.20.1
Temp. okolja Opomba80 °C/176 °F for max 120 min
Tlak, moški/ženskiFemale
UL approved refrigerantsR1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A
Velikost električnega priključkaNPSM 1/2 - 14
Velikost tlačnega priključka1/4-18
Vrsta izdelkaKP34
Vrsta tlačnega priključkaNPT
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP30

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.543 Kilogram
Neto masa0.432 Kilogram
Volume1.993 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423228799
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm