Danfoss logo
KP35 Pressure Switch - WEB060-8060

Pressure switch, KP36

060-114466

null: 4 - 12, Diferencial [bar]: 0.5 - 2, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP30, Maks. delovni tlak [bar]: 17

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar] [Maks]2.00 bar
Diferencial [bar] [Min]0.50 bar
Diferencial [bar] [Min]7.00 psi
Diferencial [psi] [Maks]29.00 psi
DodatkiSwitches accessories
Električni priključekRubber cable gland
Element za zaznavanje tlakaBellows
EN 60947, električne lastnostiInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, lastnosti ožičenjaFlex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
EU RoHS izjemeNo
Funkcija kontaktaSPDT gold
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Ime datoteke UL odobritveE31024MH27572
Ime izdelkaPressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIPKP KPI
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju36 kos
Maks. delovni tlak [bar]17.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]245 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe22.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]319.0 psig
Material DescriptionKP36 PRESSOSTAT
Moč kontaktaAC15=4 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=6 A, 400 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Možnost servisiranjaNo
Nazivna vrednost ohišja Nema (~)1
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opis izdelkaPressure Switch
Karakteristika
Vrednost
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]12.00 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min]4.00 bar
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks]174.00 psig
Razpon regulacije [psig] Pe [Min]58.00 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]149 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SoglasjeCCCCECMIMEACLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Št. dokumenta SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Standard tlačnega priključkaISO 228-1
Temp. okolja Opomba80 °C/176 °F for max 120 min
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključka6-14 mm
Velikost tlačnega priključka1/4
Vrsta izdelkaKP36
Vrsta tlačnega priključkaG
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP30

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.337 Kilogram
Neto masa0.3 Kilogram
Volume0.57 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423148721
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm