Danfoss logo
CS pressure switch

Pressure switch, CS

031E101266

null: 4 - 12, Funkcija kontakta: TPST, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Zaščitaohišja IP: IP43, Maks. delovni tlak [bar]: 12

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSwitches accessories
Električni priključekScrewed cable entry
Električni priključki, moški/ženskiFemale
Električni spec. standardEN 60947-4/-5
Element za zaznavanje tlakaDiaphragm
EU RoHS izjemeNo
Funkcija kontaktaTPST
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Ime izdelkaPressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIPCS Pressure Switch
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju30 kos
Maks. delovni tlak [bar]12.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]174 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe20.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]290.0 psig
Material Description"CS PRESSURE CONTROL - ""MEDIUM"""
Moč kontaktaAC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V
Možnost servisiranjaNo
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opis izdelkaPressure Switch
Opombe o tlačnem priključkuWith plast flange
Oznaka CEYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razlika @Nastavitev maksimalnega razpona [bar] [Maks]4.00 bar
Karakteristika
Vrednost
Razlika @Nastavitev maksimalnega razpona [bar] [Min]2.00 bar
Razlika @Nastavitev minimalnega razpona [bar] [Maks]1.50 bar
Razlika @Nastavitev minimalnega razpona [bar] [Min]1.00 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]12.00 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min]4.00 bar
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks]174.00 psig
Razpon regulacije [psig] Pe [Min]58.00 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]40 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]0 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]104 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]32 °F
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCEEACLVDRoHSTYSKUA
Št. dokumenta SCIPe65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
Standard tlačnega priključkaISO 228-1
Standardni električni priključekDIN 40430
Tlak, moški/ženskiFemale
Velikost električnega priključkaPg 16
Velikost tlačnega priključka1/2
Vrsta izdelkaCS
Vrsta tlačnega priključkaG
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP43

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.486 Kilogram
Neto masa0.414 Kilogram
Volume1.219 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423218882
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm