Pressure switch, CS
031E027166
null: 4 - 12, Funkcija kontakta: TPST, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Zaščitaohišja IP: IP43, Maks. delovni tlak [bar]: 12
031E027166
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | Switches accessories |
| Električni priključek | Screwed cable entry |
| Električni priključki, moški/ženski | Female |
| Električni spec. standard | EN 60947-4/-5 |
| Element za zaznavanje tlaka | Diaphragm |
| EU RoHS izjeme | No |
| Funkcija kontakta | TPST |
| Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
| Ime izdelka | Pressure switch |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | CS Pressure Switch |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 30 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 12.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 174 psig |
| Maksimalni testni tlak [bar] Pe | 20.0 bar |
| Maksimalni testni tlak [psig] | 290.0 psig |
| Material Description | CS Pressure Switch M/30 |
| Moč kontakta | AC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V |
| Možnost servisiranja | No |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Opis izdelka | Pressure Switch |
| Oprema | Relief valve 6 mm |
| Oznaka CE | Yes |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razlika @Nastavitev maksimalnega razpona [bar] [Maks] | 4.00 bar |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razlika @Nastavitev maksimalnega razpona [bar] [Min] | 2.00 bar |
| Razlika @Nastavitev minimalnega razpona [bar] [Maks] | 1.50 bar |
| Razlika @Nastavitev minimalnega razpona [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] | 12.00 bar |
| Razpon regulacije [bar] Pe [Min] | 4.00 bar |
| Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] | 174.00 psig |
| Razpon regulacije [psig] Pe [Min] | 58.00 psig |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 70 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -20 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 158 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -4 °F |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Stikala in termostati |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CEEACLVDRoHSTYSKUA |
| Št. dokumenta SCIP | e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0 |
| Standard tlačnega priključka | ISO 228-1 |
| Standardni električni priključek | DIN 40430 |
| Tlak, moški/ženski | Female |
| Velikost električnega priključka | Pg 16 |
| Velikost tlačnega priključka | 1/2 |
| Vrsta izdelka | CS |
| Vrsta tlačnega priključka | G |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP43 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.528 Kilogram |
| Neto masa | 0.436 Kilogram |
| Volume | 1.219 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423218868 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |