Pressure switch, BCP3H
017B0138
null: 0 - 6, Diferencial [bar]: 0.4, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Zaščitaohišja IP: IP65, Maks. delovni tlak [bar]: 16
017B0138
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencial [bar] | 0.40 bar |
| Diferencial [psi] | 5.80 psi |
| Dodatki | Switches accessories |
| Električni priključek | DIN-plug |
| Električni priključki, moški/ženski | Female |
| Električni spec. standard | EN 60947-4/-5 |
| Element za zaznavanje tlaka | Bellows |
| EU RoHS izjeme | 6(a)6(c) |
| EU RoHS izjeme | 7.17.3 |
| Funkcija kontakta | SPDT gold |
| Funkcija ponastavitve (Reset) | Manual Max |
| Ime izdelka | Pressure switch |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | BCP |
| Kategorija | IV |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 9 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 16.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 230 psig |
| Maksimalni testni tlak [bar] Pe | 17.6 bar |
| Maksimalni testni tlak [psig] | 255.0 psig |
| Material Description | BCP3H Pressure Switch M/9 |
| Moč kontakta | AC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V |
| Možnost servisiranja | No |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Opis izdelka | Pressure Switch |
| Oznaka CE | Yes |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpočni tlak [bar] | 24.0 bar |
| Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] | 6.00 bar |
| Razpon regulacije [bar] Pe [Min] | 0.00 bar |
| Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] | 87.02 psig |
| Razpon regulacije [psig] Pe [Min] | 0.00 psig |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 70 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -20 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 158 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -4 °F |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Stikala in termostati |
| Skupina tekočine | 1 |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CEEACEMCDLVDPEDRoHSTÜVUA |
| Št. dokumenta SCIP | d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102 |
| Standard tlačnega priključka | ISO 228-1 |
| Standardni električni priključek | EN 175301-803 |
| Tlak, moški/ženski | Male |
| Več informacij | Stainless steel bellowsStainless steel connector |
| Velikost električnega priključka | Pg 11 |
| Velikost tlačnega priključka | 1/2 |
| Vrsta izdelka | BCP3H |
| Vrsta kontaktne obremenitve | A |
| Vrsta tlačnega priključka | G |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP65 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.624 Kilogram |
| Neto masa | 0.582 Kilogram |
| Volume | 1.736 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428433570 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |