Danfoss logo
BCP5 Pressure controller/ Pressure limiter

Pressure switch, BCP4

017B0114

null: 1 - 10, Diferencial [bar]: 1 - 2.5, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Zaščitaohišja IP: IP65, Maks. delovni tlak [bar]: 25

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar] [Maks]2.50 bar
Diferencial [bar] [Min]1.00 bar
Diferencial [bar] [Min]14.50 psi
Diferencial [psi] [Maks]36.30 psi
DodatkiSwitches accessories
Električni priključekDIN-plug
Električni priključki, moški/ženskiFemale
Električni spec. standardEN 60947-4/-5
Element za zaznavanje tlakaBellows
EU RoHS izjeme6(a)6(c)
EU RoHS izjeme7.17.3
Funkcija kontaktaSPDT gold
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Ime izdelkaPressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIPBCP
KategorijaIV
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju9 kos
Maks. delovni tlak [bar]25.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]360 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe27.5 bar
Maksimalni testni tlak [psig]399.0 psig
Material DescriptionBCP4 Pressure Switch M/9
Moč kontaktaAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V
Možnost servisiranjaNo
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opis izdelkaPressure Switch
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpočni tlak [bar]37.5 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]10.00 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min]1.00 bar
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks]145.04 psig
Razpon regulacije [psig] Pe [Min]14.50 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-20 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-4 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovStikala in termostati
Skupina tekočine1
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCEEACEMCDLVDPEDRoHSTÜVUA
Št. dokumenta SCIPd816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
Standard tlačnega priključkaISO 228-1
Standardni električni priključekEN 175301-803
Tlak, moški/ženskiMale
Več informacijStainless steel bellowsStainless steel connector
Velikost električnega priključkaPg 11
Velikost tlačnega priključka1/2
Vrsta izdelkaBCP4
Vrsta kontaktne obremenitveA
Vrsta tlačnega priključkaG
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.65 Kilogram
Neto masa0.481 Kilogram
Volume1.736 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428529501
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm