Danfoss logo
MBC 5180_061B821666

MBC 5180

061B128966

Vrsta tlačnega priključka: G, Vrsta tlačnega priključka: G, Zaščitaohišja IP: IP65, Maks. delovni tlak [bar]: 45

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Čas popustitve releja [s]0 s
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiGeneric accessories
Električni priključekDIN-plug
Električni priključki, moški/ženskiFemale
Električni spec. standardEN 60947-5
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Ime izdelkaDifferential pressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIPMBC 5100 5000 Pressure Switch
Količina v pakiranju10 kos
Komentarji za električne priključkeMetal
Maks. delovni tlak [bar]45.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]653 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe68.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]986.0 psig
Material DescriptionMBC 5180 Diff. Pressure Switch M/10
Moč kontaktaAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Možnost servisiranjaNo
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Maks]30 bar
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Min]0 bar
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Maks]435 psig
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Min]0 psig
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Maks]5.00 bar
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Maks]0.50 MPa
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Min]0.30 bar
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Min]0.03 MPa
Karakteristika
Vrednost
Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Maks]72.5 psi
Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Min]4.3 psi
Opis izdelkaDiff. Pressure Switch
Opombe o tlačnem priključkuWith flange
Oznaka CEYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpočni tlak [bar]90.0 bar
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]85 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-10 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]185 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]14 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeABSCCCCCSCEEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaTYSKUA
Specifikacijski ključ2031-3DB04
Št. dokumenta SCIP69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Standard tlačnega priključkaISO 228-1
Standardni električni priključekEN 175301-803-A
Tlak, moški/ženskiFemale
Velikost električnega priključkaPg 9
Velikost tlačnega priključka1/4
Vrsta izdelkaMBC 5180
Vrsta tlačnega priključkaG
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.404 Kilogram
Neto masa0.288 Kilogram
Volume0.989 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423228072
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm