Pressure transmitter, MBS 8250, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306.1 psi
064G4032
Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: MBS 8250-9716-C2BC08-1
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Tlačni Pretvorniki Signala, Tlačni pretvorniki signala
064G4032
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| – skupni | Pin 2 |
| + izhod | Pin 3 |
| + napajanje | Pin 1 |
| Blažilnik impulza | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključek | Round Packard Metri-Pack |
| Električni priključki, moški/ženski | Male |
| Enak izdelek | 064G1136 |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Pressure transmitter |
| Izhodni signal | Ratio metric |
| Količina v pakiranju | 48 kos |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] | 120 °C |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] | -20 °C |
| Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks] | 248 °F |
| Kompenzirano temp. območje [°F] [Min] | -4 °F |
| Maks. čas za odziv [ms] | 1 ms |
| Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] | 960.0 bar |
| Maksimalna tlačna preobremenitev [psi] | 13924 psi |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8250-9716-C2BC08-3 I |
| Natanč. @ ref. temp. ±Tip FS [%] | 0.50 % RH |
| Nelinearnost BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka CE | Yes |
| Product line | Sensing Solutions |
| Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Maks] | 90.0 % RH |
| Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Min] | 10.0 % RH |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 125 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 257 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Razpon tlaka [bar] [Maks] | 159.00 bar |
| Razpon tlaka [bar] [Min] | -1.00 bar |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon tlaka [psi] [Maks] | 2306.10 psi |
| Razpon tlaka [psi] [Min] | -14.50 psi |
| Referenčna temperatura [°C] | 25 °C |
| Referenčna temperatura [°F] | 77 °F |
| Samo po sebi varno | No |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Sklic tlačne enote | Gauge (relative) |
| Skupina izdelkov | Tipala |
| Soglasje | CE |
| Specifikacijski ključ | MBS 8250-9716-C2BC08-1 |
| Splakovalna diafragma | No |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 125 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 257 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | -40 °F |
| Standard tlačnega priključka | ISO 11926 |
| Standardni električni priključek | 150.2 SERIES |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| TEB znotraj CTR ±FS [%] | 1.00 % RH |
| TEB znotraj HTR ±FS [%] | 0.20 % RH |
| TEB znotraj LTR ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Tlačni priključek HEX [mm] | 22.0 mm |
| Tlak, moški/ženski | Male |
| Velikost električnega priključka | 3 pin |
| Velikost tlačnega priključka | 7/16-20 |
| Vrsta izdelka | MBS 8250 |
| Vrsta tlačnega priključka | UNF |
| Vsebuje baterije | No |
| Zahteva za spremljanje napak | No |
| Zaščitaohišja IP | IP67 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.06 Kilogram |
| Neto masa | 0.059 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.13 Liter |
| EAN/UPC | 5702428935203 |