Danfoss logo
MBS 8250 pressure transmitter

Pressure transmitter, MBS 8250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702.26 psi

064G4009

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 8250-3811-A8GB04-1
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Tlačni Pretvorniki Signala, Tlačni pretvorniki signala

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniPin 2
+ napajanjePin 1
Blažilnik impulzaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključekAMP SuperSeal
Električni priključki, moški/ženskiMale
Enak izdelek064G1064
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaPressure transmitter
Izhodni signalCurrent
Izhodni signal [mA] [Maks]20 mA
Izhodni signal [mA] [Min]4 mA
Količina v pakiranju28 kos
Komentarji za električne priključkeFlying leads
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]100 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]0 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks]212 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min]32 °F
Maks. čas za odziv [ms]1 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]1400.0 bar
Maksimalna tlačna preobremenitev [psi]20305 psi
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-3811-A8GB04-1
Natanč. @ ref. temp. ±Tip FS [%]0.50 % RH
Natančnost, maksimalna +/- FS [%]1.00 % RH
Natančnost, običajna +/- FS [%]0.5 % RH
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Product lineSensing Solutions
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]105 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]221 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Karakteristika
Vrednost
Razpon tlaka [bar] [Maks]600.00 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]0.00 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks]8702.26 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]0.00 psi
Referenčna temperatura [°C]25 °C
Referenčna temperatura [°F]77 °F
Samo po sebi varnoNo
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Sklic tlačne enoteGauge (relative)
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Specifikacijski ključMBS 8250-3811-A8GB04-1
Splakovalna diafragmaNo
Srednje območje temperature [°C] [Maks]125 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-20 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]257 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-4 °F
Standard tlačnega priključkaDIN 3852-E
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB znotraj CTR ±FS [%]1.00 % RH
Tlačni priključek HEX [mm]22.0 mm
Tlak, moški/ženskiMale
Toplotni premik HTR ±FS/10 K [%]0.20 % RH
Toplotni premik LTR ±FS/10 K [%]0.20 % RH
Velikost tlačnega priključka1/4
Vrsta izdelkaMBS 8250
Vrsta tlačnega priključkaG
Vsebuje baterijeNo
Zahteva za spremljanje napakNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.077 Kilogram
Neto masa0.066 Kilogram
Volume0.223 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423296521
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens