Danfoss logo
MBS 8200/8250 Pressure transmitter

Pressure transmitter, MBS 8250, 0 bar - 51.71 bar, 0 psi - 750 psi

064G1212

Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: MBS 8250-6816-C2BD08-4
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Tlačni Pretvorniki Signala, Tlačni pretvorniki signala

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniPin 2
+ izhodPin 3
+ napajanjePin 1
Blažilnik impulzaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključekRound Packard Metri-Pack
Električni priključki, moški/ženskiMale
Enak izdelek064G1136
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaPressure transmitter
Izhodni signalRatio metric
Količina v pakiranju48 kos
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]120 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]-20 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks]248 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min]-4 °F
Maks. čas za odziv [ms]1 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]960.0 bar
Maksimalna tlačna preobremenitev [psi]13924 psi
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-6816-C2BD084I/48
Natanč. @ ref. temp. ±Tip FS [%]0.50 % RH
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Product lineSensing Solutions
Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Maks]90.0 % RH
Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Min]10.0 % RH
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]125 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]257 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razpon tlaka [bar] [Maks]51.71 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]0.00 bar
Karakteristika
Vrednost
Razpon tlaka [psi] [Maks]750.00 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]0.00 psi
Referenčna temperatura [°C]25 °C
Referenčna temperatura [°F]77 °F
Samo po sebi varnoNo
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Sklic tlačne enoteGauge (relative)
Skupina izdelkovTipala
SoglasjeCE
Specifikacijski ključMBS 8250-6816-C2BD08-4
Splakovalna diafragmaNo
Srednje območje temperature [°C] [Maks]125 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]257 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-40 °F
Standard tlačnega priključkaISO 11926
Standardni električni priključek150.2 SERIES
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
TEB znotraj CTR ±FS [%]1.00 % RH
TEB znotraj HTR ±FS [%]0.20 % RH
TEB znotraj LTR ±FS [%]1.00 % RH
Tlačni priključek HEX [mm]22.0 mm
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključka3 pin
Velikost tlačnega priključka7/16-20
Vrsta izdelkaMBS 8250
Vrsta tlačnega priključkaUNF
Vsebuje baterijeNo
Zahteva za spremljanje napakNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.06 Kilogram
Neto masa0.059 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.13 Liter
EAN/UPC5715162285916