Pressure transmitter, MBS 8200, 0 bar - 5 bar, 0 psi - 72.05 psi
064G1143
Vrsta tlačnega priključka: M, Velikost tlačnega priključka: 14 x 1.5, Specifikacijski ključ: MBS 8200-1726-C6FA08-3
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Tlačni Pretvorniki Signala, Tlačni pretvorniki signala
064G1143
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| – skupni | Pin 2 |
| + izhod | Pin 3 |
| + napajanje | Pin 1 |
| Blažilnik impulza | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključek | Bayonet |
| Električni priključki, moški/ženski | Male |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Pressure transmitter |
| Izhodni signal | Ratio metric |
| Količina v pakiranju | 24 kos |
| Komentarji za električne priključke | DIN 72585-A1-3.1-Au (ABS) |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] | 85 °C |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] | 10 °C |
| Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks] | 185 °F |
| Kompenzirano temp. območje [°F] [Min] | 50 °F |
| Maks. čas za odziv [ms] | 1 ms |
| Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] | 113.7 bar |
| Maksimalna tlačna preobremenitev [psi] | 1650 psi |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8200-1726-C6FA08-3 |
| Natanč. @ ref. temp. ±Tip FS [%] | 1.50 % RH |
| Natančnost, maksimalna +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Natančnost, običajna +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Nelinearnost BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Omejitev izhoda Nizek delež [%] | 6.00 % RH |
| Omejitev izhoda Visok delež [%] | 93.00 % RH |
| Oznaka CE | Yes |
| Product line | Sensing Solutions |
| Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Maks] | 90.0 % RH |
| Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Min] | 10.0 % RH |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 125 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 257 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon tlaka [bar] [Maks] | 5.00 bar |
| Razpon tlaka [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Razpon tlaka [psi] [Maks] | 72.05 psi |
| Razpon tlaka [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Referenčna temperatura [°C] | 25 °C |
| Referenčna temperatura [°F] | 77 °F |
| Samo po sebi varno | No |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Sklic tlačne enote | Absolute |
| Skupina izdelkov | Tipala |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CE |
| Specifikacijski ključ | MBS 8200-1726-C6FA08-3 |
| Splakovalna diafragma | No |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 125 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 257 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | -4 °F |
| Standard tlačnega priključka | ISO 6149-2 |
| Standardni električni priključek | DIN 72585 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.25 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.75 V |
| TEB znotraj CTR ±FS [%] | 1.50 % RH |
| TEB znotraj HTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| TEB znotraj LTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Tlačni priključek HEX [mm] | 27.0 mm |
| Tlak, moški/ženski | Male |
| Velikost električnega priključka | 3 pin |
| Velikost tlačnega priključka | 14 x 1.5 |
| Vrsta izdelka | MBS 8200 |
| Vrsta tlačnega priključka | M |
| Vsebuje baterije | No |
| Zahteva za spremljanje napak | Yes |
| Zaščitaohišja IP | IP67 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.083 Kilogram |
| Neto masa | 0.076 Kilogram |
| Volume | 0.097 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428946490 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |