Danfoss logo
MBS 8200, Pressure transmitter, M12 x 1,4 pin, G 1/4

Pressure transmitter, MBS 8200, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145.04 psi

064G1125

Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 8200-2011-C1GB04-1
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Tlačni Pretvorniki Signala, Tlačni pretvorniki signala

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniPin 2
+ napajanjePin 1
Blažilnik impulzaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključekM12 x 1
Električni priključki, moški/ženskiMale
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaPressure transmitter
Izhodni signalCurrent
Izhodni signal [mA] [Maks]20 mA
Izhodni signal [mA] [Min]4 mA
Količina v pakiranju24 kos
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]70 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]-10 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks]158 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min]14 °F
Maks. čas za odziv [ms]4 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]60.0 bar
Maksimalna tlačna preobremenitev [psi]870 psi
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8200-2011-C1GB04-1
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Product lineSensing Solutions
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]105 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]221 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razpon tlaka [bar] [Maks]10.00 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]0.00 bar
Karakteristika
Vrednost
Razpon tlaka [psi] [Maks]145.04 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]0.00 psi
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Sklic tlačne enoteGauge (relative)
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEcURus
Specifikacijski ključMBS 8200-2011-C1GB04-1
Splakovalna diafragmaNo
Srednje območje temperature [°C] [Maks]125 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-20 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]257 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-4 °F
Standard tlačnega priključkaDIN 3852-E
Standardni električni priključekEN 60947-5-2
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB znotraj CTR ±FS [%]1.00 % RH
Tlačni priključek HEX [mm]22.0 mm
Tlak, moški/ženskiMale
Toplotni premik HTR ±FS/10 K [%]0.65 % RH
Toplotni premik LTR ±FS/10 K [%]0.65 % RH
Velikost električnega priključka4 pin
Velikost tlačnega priključka1/4
Vrsta izdelkaMBS 8200
Vrsta tlačnega priključkaG
Vsebuje baterijeNo
Zahteva za spremljanje napakNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.07 Kilogram
Neto masa0.063 Kilogram
Volume0.098 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428833806
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens