Pressure transmitter, MBS 1900, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87.02 psi
064G6501
Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 1900-1811-A0AB04-0
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Tlačni Pretvorniki Signala, Tlačni pretvorniki signala
064G6501
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| – skupni | Pin 2 |
| + napajanje | Pin 1 |
| Blažilnik impulza | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključek | Angular connector |
| Električni priključki, moški/ženski | Male |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Pressure transmitter |
| Izhodni signal | Current |
| Izhodni signal [mA] [Maks] | 20 mA |
| Izhodni signal [mA] [Min] | 4 mA |
| Količina v pakiranju | 45 kos |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] | 80 °C |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] | 0 °C |
| Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks] | 176 °F |
| Kompenzirano temp. območje [°F] [Min] | 32 °F |
| Maks. čas za odziv [ms] | 4 ms |
| Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] | 75.0 bar |
| Maksimalna tlačna preobremenitev [psi] | 1088 psi |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 1900-1811-A0AB04-0 |
| Natanč. @ ref. temp. ±Tip FS [%] | 1.00 % RH |
| Natančnost, običajna +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| Nelinearnost BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Opombe o tlačnem priključku | A |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Product line | Sensing Solutions |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 80 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -20 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 176 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -4 °F |
| Razpon tlaka [bar] [Maks] | 6.00 bar |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon tlaka [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Razpon tlaka [psi] [Maks] | 87.02 psi |
| Razpon tlaka [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Referenčna temperatura [°C] | 20 °C |
| Referenčna temperatura [°F] | 68 °F |
| Samo po sebi varno | No |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Sklic tlačne enote | Gauge (relative) |
| Skupina izdelkov | Tipala |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CEcURus |
| Specifikacijski ključ | MBS 1900-1811-A0AB04-0 |
| Splakovalna diafragma | No |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 80 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | 0 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 176 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | 32 °F |
| Standard tlačnega priključka | EN 837 |
| Standardni električni priključek | EN 175301-803-A |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| TEB znotraj CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Tlačni priključek HEX [mm] | 24.0 mm |
| Tlak, moški/ženski | Male |
| Velikost električnega priključka | 4 pin |
| Velikost tlačnega priključka | 1/4 |
| Vrsta izdelka | MBS 1900 |
| Vrsta tlačnega priključka | G |
| Vsebuje baterije | No |
| Zahteva za spremljanje napak | No |
| Zaščitaohišja IP | IP65 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.046 Kilogram |
| Neto masa | 0.043 Kilogram |
| Volume | 0.102 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423269747 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |