Danfoss logo
MBS 1900 Pressure transmitter_064G6611, 064G6614

Pressure transmitter, MBS 1900, -1 bar - 3 bar, -14.5 psi - 43.51 psi

064G6612

Električni priključek: Kabel, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 1900-8511-A3GB04-2
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Tlačni Pretvorniki Signala, Tlačni pretvorniki signala

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniBlack
+ napajanjeRed
Blažilnik impulzaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kabla [m]2.000 m
Dolžina kabla [palcev]79.00 in
Električni priključekKabel
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaPressure transmitter
Izhodni signalCurrent
Izhodni signal [mA] [Maks]20 mA
Izhodni signal [mA] [Min]4 mA
Količina v pakiranju8 kos
Komentarji za električne priključkeScreened cable
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]80 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]0 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks]176 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min]32 °F
Maks. čas za odziv [ms]4 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]75.0 bar
Maksimalna tlačna preobremenitev [psi]1088 psi
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 1900-8511-A3GB04-2
Natanč. @ ref. temp. ±Tip FS [%]1.00 % RH
Natančnost, običajna +/- FS [%]1.0 % RH
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opombe o tlačnem priključkuA
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Product lineSensing Solutions
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]80 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-20 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]176 °F
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-4 °F
Razpon tlaka [bar] [Maks]3.00 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]-1.00 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks]43.51 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]-14.50 psi
Referenčna temperatura [°C]20 °C
Referenčna temperatura [°F]68 °F
Samo po sebi varnoNo
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Sklic tlačne enoteGauge (relative)
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEcURus
Specifikacijski ključMBS 1900-8511-A3GB04-2
Splakovalna diafragmaNo
Srednje območje temperature [°C] [Maks]80 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]0 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]176 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]32 °F
Standard tlačnega priključkaDIN 3852-E
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB znotraj CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tlačni priključek HEX [mm]24.0 mm
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključka3 wire
Velikost tlačnega priključka1/4
Vrsta izdelkaMBS 1900
Vrsta tlačnega priključkaG
Vsebuje baterijeNo
Zahteva za spremljanje napakNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.203 Kilogram
Neto masa0.182 Kilogram
Volume1.311 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423297955
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens