Danfoss logo
Pressure transmitter DST P1XX, M 12

Pressure transmitter, DST P146, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

075G4166

Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: G, Specifikacijski ključ: DST P146-2011-A5GB04-1

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniPin 3
+ napajanjePin 1
Blažilnik impulzaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical Connector Colorblack
Električni priključekM12 x 1
Enak izdelek075G1210
EU RoHS izjemeNo
High Clipping Level20.50
Ime izdelkaPressure transmitter
Izhodni signalCurrent
Izhodni signal [mA] [Maks]20 mA
Izhodni signal [mA] [Min]4 mA
Količina v pakiranju60 kos
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]100 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]-40 °C
Low Clipping level3.80
Maks. čas za odziv [ms]2 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]40.0 bar
Maksimalna tlačna preobremenitev [psi]580 psi
Material DescriptionSensor DST P146 4-20mA(0-10 bar Gauge)
Material ohišja304L
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Product lineSensing Solutions
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]85 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Karakteristika
Vrednost
Razpon tlaka [bar] [Maks]10.00 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]0.00 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks]145.00 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]0.00 psi
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Sklic tlačne enoteGauge (relative)
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC UL US UL RecognizedCE
Specifikacijski ključDST P146-2011-A5GB04-1
Srednje območje temperature [°C] [Maks]100 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-40 °C
Standard tlačnega priključkaISO 1179-2
Standardni električni priključekIEC 61076-2-101
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB znotraj CTR ±FS [%]2.00 % RH
Tlačni priključek HEX [mm]27.0 mm
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključka4 pin
Velikost tlačnega priključka1/4-A
Vrsta izdelkaDST P146
Vrsta tlačnega priključkaG
Vsebuje baterijeNo
Wetted part material316L
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.068 Kilogram
Neto masa0.056 Kilogram
Volume0.147 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162464083
Proposition 65No significant risk