Dod. oprema, tipala, Cable
073G0151
Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 100
073G0151
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | Cable with plug 0,305 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina kabla [m] | 0.305 m |
| Dolžina kabla [palcev] | 12.00 in |
| Električni priključek | Mini Mate-N-Lok |
| Električni priključki, moški/ženski | Male |
| Enak izdelek | 073G0099 |
| Ime izdelka | Cable |
| Količina v pakiranju | 100 kos |
| Material Description | Accessory Cable 0.305 m Mate-N-Lok M |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Product line | Sensing Solutions |
| Skupina izdelkov | Dod. oprema, tipala |
| Temp. razpon kabla [°C] [Maks] | 80 °C |
| Temp. razpon kabla [°C] [Min] | -40 °C |
| Uporablja se za izdelek | DST G |
| Velikost električnega priključka | 6 pin |
| Vrsta izdelka | Dodatek |
| Vrsta kabla | Multi conductor |
| Žice [kosov] | 6 kos |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 24 Gram |
| Neto masa | 23 Gram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255225065 |