Dod. oprema, tipala, Cable
073G0149
Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 40
073G0149
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | Cable with plug 1,00 m I/40 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina kabla [m] | 1.000 m |
| Dolžina kabla [palcev] | 40.00 in |
| Električni priključek | Mini Mate-N-Lok |
| Električni priključki, moški/ženski | Male |
| Ime izdelka | Cable |
| Količina v pakiranju | 40 kos |
| Material Description | Accessory Cable 1.0 m Mate-N-Lok I/40 |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Skupina izdelkov | Dod. oprema, tipala |
| Temp. razpon kabla [°C] [Maks] | 80 °C |
| Temp. razpon kabla [°C] [Min] | -40 °C |
| Uporablja se za izdelek | DST G |
| Velikost električnega priključka | 6 pin |
| Vrsta izdelka | Dodatek |
| Vrsta kabla | Multi conductor |
| Žice [kosov] | 6 kos |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 92 Gram |
| Neto masa | 72 Gram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255225027 |