Danfoss logo
Accessory, Cable, Gas Sensor, 6 pin

Dod. oprema, tipala, Cable

073G0148

Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 40

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženiCable with plug 0,305 m I/40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kabla [m]0.305 m
Dolžina kabla [palcev]12.00 in
Električni priključekMini Mate-N-Lok
Električni priključki, moški/ženskiMale
Ime izdelkaCable
Količina v pakiranju40 kos
Material DescriptionAccessory Cable 0.305 m Mate-N-Lok I/40
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Karakteristika
Vrednost
Product lineSensing Solutions
Skupina izdelkovDod. oprema, tipala
Temp. razpon kabla [°C] [Maks]80 °C
Temp. razpon kabla [°C] [Min]-40 °C
Uporablja se za izdelekDST G
Velikost električnega priključka6 pin
Vrsta izdelkaDodatek
Vrsta kablaMulti conductor
Žice [kosov]6 kos

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa24 Gram
Neto masa23 Gram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255225003