Dod. oprema, tipala, Cable
061H5243
Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 100
061H5243
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | Round packard w. 0,25 m cable |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina kabla [m] | 0.250 m |
| Električni priključek | Round Packard Metri-Pack |
| Električni priključki, moški/ženski | Male |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Cable |
| Izhodni signal | NONE |
| Količina v pakiranju | 100 kos |
| Material Description | Cable NSK-PP73 I/100 |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka CE | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Pin configuration/colour | Pin A RedPin B BlackPin C White |
| Product line | Sensing Solutions |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Dod. oprema, tipala |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CE |
| Specifikacijski ključ | NSK-PP73 |
| Uporablja se za izdelek | NSK |
| Vrsta izdelka | Dodatek |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.015 Kilogram |
| Neto masa | 0.014 Kilogram |
| Volume | 0.069 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428927291 |
| Proposition 65 | No significant risk |