Dod. oprema, tipala, Cable
061H5217
Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 50
061H5217
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | Round packard w. 1,7 m cable |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina kabla [m] | 1.700 m |
| Električni priključek | Round Packard Metri-Pack |
| Električni priključki, moški/ženski | Male |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Cable |
| Izhodni signal | NONE |
| Količina v pakiranju | 50 kos |
| Material Description | Cable NSK PP31 I/50 |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Opombe | 10 PC. 060G8081 PER BAG5 BAGS PER CARTON |
| Oznaka CE | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Pin configuration/colour | Pin A RedPin B BlackPin C White |
| Product line | Sensing Solutions |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Dod. oprema, tipala |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CE |
| Specifikacijski ključ | NSK-PP31 |
| Uporablja se za izdelek | NSK |
| Vrsta izdelka | Dodatek |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP66 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.069 Kilogram |
| Neto masa | 0.064 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428274272 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |