Danfoss logo
Accessories, Auxiliary Product, MBV 3000-product-details

Accessories, Auxiliary Product, MBV 3000

061B7179

Hose For Connecting Manual Oil Pump

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ime izdelkaAccessory
Količina v pakiranju6 kos
Material DescriptionHose For Connecting Manual Oil Pump
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Product lineIndustrial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]120 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]10 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]248 °F
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]50 °F
Razpon tlaka (Pi) [bar] olje [Maks]40 bar
Razpon tlaka (Pi) [bar] olje [Min]0 bar
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovAccessories, Auxiliary Product
Vrsta izdelkaMBV 3000
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.197 Kilogram
Neto masa0.12 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.854 Liter
EAN/UPC5715162429181