Zaporni in regulacijski ventili, MBV 3000
061B7170
Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje
061B7170
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
| Ime izdelka | Test block for HPCO |
| Količina v pakiranju | 7 kos |
| Material Description | Test block for HPCO |
| MiniMess priložen | Yes |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 120 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | 10 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 248 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | 50 °F |
| Razpon tlaka (Pi) [bar] olje [Maks] | 40 bar |
| Razpon tlaka (Pi) [bar] olje [Min] | 0 bar |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Zaporni in regulacijski ventili |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | EAC |
| Število izhodov [pc] | 1 kos |
| Število vhodov [kos] | 1 kos |
| Testna funkcija | Other |
| Tlak, moški/ženski | Female |
| Velikost odvodnega priključka | 1/4 |
| Velikost priključka za preverjanje tlaka | 16 x 2 |
| Velikost tlačnega priključka | 1/4 |
| Vrsta izdelka | MBV 3000 |
| Vrsta odvodnega priključka | NPT |
| Vrsta priključka za preverjanje tlaka | M |
| Vrsta tlačnega priključka | NPT |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 457 Gram |
| Neto masa | 410 Gram |
| Volume | 0.535 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424503710 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |