Danfoss logo
MBV 5000, 061B7051, Stainless steel

MBV 5000

061B7051

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, null: 0 - 120

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Blažilnik impulzaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaTest valve
Količina v pakiranju6 kos
Material DescriptionMBV 5000 Test Valve M/6
MiniMess priloženYes
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]120 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-20 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]248 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-4 °F
Razpon tlaka (Pi) [bar] [Maks]120 bar
Razpon tlaka (Pi) [bar] [Min]0 bar
Razpon tlaka (Pi) [bar] olje [Maks]180 bar
Razpon tlaka (Pi) [bar] olje [Min]0 bar
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovZaporni in regulacijski ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeEACRoHSUA
Specifikacijski ključMBV5000-1111S
Standard tlačnega priključkaDIN 3852-E
Standardni navojni tlačni priključekISO 228-1
Število izhodov [pc]1 kos
Število vhodov [kos]1 kos
Testna funkcijaSeparate
Tlak, moški/ženskiFemale
Več informacijStainless steel
Velikost priključka za preverjanje tlaka16 x 2
Velikost tlačnega priključka1/4
Vrsta izdelkaMBV 5000
Vrsta odvodnega priključkaFlange
Vrsta priključka za preverjanje tlakaM
Vrsta tlačnega priključkaG
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.024 Kilogram
Neto masa0.942 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.854 Liter
EAN/UPC5702428483797