Danfoss logo

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Blažilnik impulzaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ime izdelkaTest valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPMBV 1000-5000
Količina v pakiranju18 kos
Material DescriptionMBV 5000 Test Valve M/18
MiniMess priloženYes
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]120 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-20 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]248 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-4 °F
Razpon tlaka (Pi) [bar] [Maks]120 bar
Razpon tlaka (Pi) [bar] [Min]0 bar
Razpon tlaka (Pi) [bar] olje [Maks]180 bar
Razpon tlaka (Pi) [bar] olje [Min]0 bar
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovZaporni in regulacijski ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeEACRoHSUA
Specifikacijski ključMBV5000-221X
Št. dokumenta SCIPcd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
Število izhodov [pc]2 kos
Število vhodov [kos]1 kos
Testna funkcijaSeparate
Velikost priključka za preverjanje tlaka16 x 2
Vrsta izdelkaMBV 5000
Vrsta odvodnega priključkaFlange
Vrsta priključka za preverjanje tlakaM
Vrsta tlačnega priključkaFlange
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.851 Kilogram
Neto masa0.794 Kilogram
Volume1.118 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428229340
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm