Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7020

MBV 5000

061B7020

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, null: 0 - 120

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Blažilnik impulzaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaTest valve
Količina v pakiranju9 kos
Material DescriptionMBV 5000 Test valve M/9
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opombe o priključku za preverjanje tlakaHole plug
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]120 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-20 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]248 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-4 °F
Razpon tlaka (Pi) [bar] [Maks]120 bar
Razpon tlaka (Pi) [bar] [Min]0 bar
Razpon tlaka (Pi) [bar] olje [Maks]180 bar
Razpon tlaka (Pi) [bar] olje [Min]0 bar
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovZaporni in regulacijski ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeEACRoHSUA
Specifikacijski ključMBV5000-2401
Standard tlačnega priključkaDIN 3852-E
Standardni navojni tlačni priključekISO 228-1
Standardni testni navojni priključekISO 228-1
Število izhodov [pc]4 kos
Število vhodov [kos]1 kos
Testna funkcijaSeparate
Testni tlak, moški/ženskiFemale
Tlak, moški/ženskiFemale
Velikost priključka za preverjanje tlaka1/4
Velikost tlačnega priključka1/4
Vrsta izdelkaMBV 5000
Vrsta odvodnega priključkaFlange
Vrsta priključka za preverjanje tlakaG
Vrsta tlačnega priključkaG
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.496 Kilogram
Neto masa1.266 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume2.236 Liter
EAN/UPC5702423059140