MBV 5000
061B7007
Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, null: 0 - 120
061B7007
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Blažilnik impulza | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka | Test valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | MBV 1000-5000 |
| Količina v pakiranju | 9 kos |
| Material Description | MBV 5000 Test valve M/9 |
| MiniMess priložen | Yes |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 120 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -20 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 248 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -4 °F |
| Razpon tlaka (Pi) [bar] [Maks] | 120 bar |
| Razpon tlaka (Pi) [bar] [Min] | 0 bar |
| Razpon tlaka (Pi) [bar] olje [Maks] | 180 bar |
| Razpon tlaka (Pi) [bar] olje [Min] | 0 bar |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Zaporni in regulacijski ventili |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | EACRoHSUA |
| Specifikacijski ključ | MBV5000-2411 |
| Št. dokumenta SCIP | cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075 |
| Standard tlačnega priključka | DIN 3852-E |
| Standardni navojni tlačni priključek | ISO 228-1 |
| Število izhodov [pc] | 4 kos |
| Število vhodov [kos] | 1 kos |
| Testna funkcija | Separate |
| Tlak, moški/ženski | Female |
| Velikost priključka za preverjanje tlaka | 16 x 2 |
| Velikost tlačnega priključka | 1/4 |
| Vrsta izdelka | MBV 5000 |
| Vrsta odvodnega priključka | Flange |
| Vrsta priključka za preverjanje tlaka | M |
| Vrsta tlačnega priključka | G |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.738 Kilogram |
| Neto masa | 1.526 Kilogram |
| Volume | 2.236 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423059287 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |