Danfoss logo
MBV 5000 Pressure test valves

MBV 5000

061B7004

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, null: 0 - 120

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Blažilnik impulzaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ime izdelkaTest valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPMBV 1000-5000
Količina v pakiranju6 kos
Material DescriptionMBV 5000 Test valve M/6
MiniMess priloženYes
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]120 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-20 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]248 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-4 °F
Razpon tlaka (Pi) [bar] [Maks]120 bar
Razpon tlaka (Pi) [bar] [Min]0 bar
Razpon tlaka (Pi) [bar] olje [Maks]180 bar
Razpon tlaka (Pi) [bar] olje [Min]0 bar
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovZaporni in regulacijski ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeEACRoHSUA
Specifikacijski ključMBV5000-1511
Št. dokumenta SCIPcd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
Standard tlačnega priključkaDIN 3852-E
Standardni navojni tlačni priključekISO 228-1
Število izhodov [pc]5 kos
Število vhodov [kos]5 kos
Testna funkcijaSeparate
Tlak, moški/ženskiFemale
Velikost priključka za preverjanje tlaka16 x 2
Velikost tlačnega priključka1/4
Vrsta izdelkaMBV 5000
Vrsta odvodnega priključkaFlange
Vrsta priključka za preverjanje tlakaM
Vrsta tlačnega priključkaG
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.227 Kilogram
Neto masa1.997 Kilogram
Volume3.443 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423058846
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm