Danfoss logo
Isolation valve, MBV 2000_061B6019

MBV 2000

061B6019

Maks. delovni tlak [bar]: 600, Vrsta notranjega priključka: M

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaIsolation valve
Količina v pakiranju60 kos
Maks. delovni tlak [bar]600.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]8702.0 psig
Material DescriptionMBV 2000 Isolation Valve M/60
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpočni tlak [bar]1500.0 bar
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]200 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-20 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]382 °F
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-4 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovZaporni in regulacijski ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Specifikacijski ključMBV2000-XXX
Standardni notranji priključekDIN 3852
Velikost notranjega priključka12 x 1.5
Velikost zunanjega priključka14 x 1.5
Vrsta izdelkaMBV 2000
Vrsta notranjega priključkaM
Vrsta zunanjega priključkaM
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.068 Kilogram
Neto masa0.064 Kilogram
Volume0.089 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428366694
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm