Danfoss logo
Isolation valve, MBV 2000_061B6016

MBV 2000

061B6016

Maks. delovni tlak [bar]: 600, Vrsta notranjega priključka: G

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
External connection standardDIN 3852-E
Ime izdelkaIsolation valve
Količina v pakiranju60 kos
Maks. delovni tlak [bar]600.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]8702.0 psig
Material DescriptionMBV 2000 Isolation Valve M/60
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpočni tlak [bar]1500.0 bar
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]200 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-20 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]382 °F
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-4 °F
Širina od stranice do stranice [mm]30 mm
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovZaporni in regulacijski ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Specifikacijski ključMBV2000-223
Standardni notranji priključekDIN 3852
Velikost notranjega priključka1/2
Velikost zunanjega priključka1/2
Vrsta izdelkaMBV 2000
Vrsta notranjega priključkaG
Vrsta zunanjega priključkaG
Vsebuje baterijeNo
Zunanji priključek, moški/ženskiMale

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.117 Kilogram
Neto masa0.111 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.089 Liter
EAN/UPC5702423274840