MBV 2000
061B6013
Maks. delovni tlak [bar]: 600, Vrsta notranjega priključka: M
061B6013
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
| External connection standard | SAE J514 |
| Ime izdelka | Isolation valve |
| Količina v pakiranju | 60 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 600.0 bar |
| Maksimalni testni tlak [psig] | 8702.0 psig |
| Material Description | MBV 2000 Isolation Valve M/60 |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpočni tlak [bar] | 1500.0 bar |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 200 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -20 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 382 °F |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -4 °F |
| Širina od stranice do stranice [mm] | 24 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Zaporni in regulacijski ventili |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Specifikacijski ključ | MBV2000-XX1 |
| Standardni notranji priključek | ISO 6149-1 |
| Velikost notranjega priključka | 14 x 1.5 |
| Velikost zunanjega priključka | 9/16-18 |
| Vrsta izdelka | MBV 2000 |
| Vrsta notranjega priključka | M |
| Vrsta zunanjega priključka | UNF |
| Vsebuje baterije | No |
| Zunanji priključek, moški/ženski | Male |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.068 Kilogram |
| Neto masa | 0.065 Kilogram |
| Volume | 0.089 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423224357 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |