Dod. oprema, tipala, Cable
059G0012
Uporablja se za izdelek: DST P1XX, Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 60
059G0012
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | M12 w. 1,5 m cable |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka | Cable |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | AKS/MBS |
| Količina v pakiranju | 60 kos |
| Material Description | Accessory Cable 1.5m w M12 & MF3.0 CONN |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Pin configuration/colour | PIN 1 BrownPIN 3 Blue |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Dod. oprema, tipala |
| Št. dokumenta SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Uporablja se za izdelek | DST P1XX |
| Vrsta izdelka | Dodatek |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.077 Kilogram |
| Neto masa | 0.067 Kilogram |
| Volume | 0.327 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255253921 |
| Proposition 65 | No significant risk |