Pressure transmitter, MBS 1250, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.59 psi
063G5494
Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: MBS 1250-2416-C2BC09
063G5494
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| – skupni | Pin A |
| + izhod | Pin C |
| + napajanje | Pin B |
| Blažilnik impulza | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključek | Round Packard Metri-Pack |
| Električni priključki, moški/ženski | Male |
| Enak izdelek | 063G2494 |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Pressure transmitter |
| Izhodni signal | Ratio metric |
| Količina v pakiranju | 50 kos |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] | 125 °C |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] | -40 °C |
| Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks] | 257 °F |
| Kompenzirano temp. območje [°F] [Min] | -40 °F |
| Maks. čas za odziv [ms] | 1 ms |
| Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] | 120.0 bar |
| Maksimalna tlačna preobremenitev [psig] | 1740 psig |
| Material Description | Sensor MBS 1250-2416-C2BC09 I/50 |
| Natančnost, običajna +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Opombe o tlačnem priključku | Flare 45° |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Pin surface material | Sn |
| Product line | Sensing Solutions |
| Ratiometrično [V] [Maks] | 4.500 V |
| Ratiometrično [V] [Min] | 0.500 V |
| Razpočni tlak [bar] | 800.0 bar |
| Razpočni tlak [psig] | 12000 psig |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 125 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 257 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Razpon tlaka [bar] [Maks] | 25.00 bar |
| Razpon tlaka [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Razpon tlaka [psi] [Maks] | 362.59 psi |
| Razpon tlaka [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Sklic tlačne enote | Gauge (relative) |
| Skupina izdelkov | Tipala |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | C UL US UL RecognizedCE |
| Specifikacijski ključ | MBS 1250-2416-C2BC09 |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 125 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 257 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | -40 °F |
| Standard tlačnega priključka | SAE J513:2019 |
| Standardni električni priključek | 150.2 SERIES |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Tlačni priključek HEX [mm] | 22.0 mm |
| Velikost električnega priključka | 3 pin |
| Velikost tlačnega priključka | 7/16-20 |
| Vrsta izdelka | MBS 1250 |
| Vrsta tlačnega priključka | UNF |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP67 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 66 Gram |
| Neto masa | 65 Gram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255155157 |
| Proposition 65 | No significant risk |