Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Pressure transmitter, MBS 1250, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

063G1858

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 1250-2815-C3GB04

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniPin 1
+ izhodPin 4
+ napajanjePin 2
Blažilnik impulzaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključekDeutsch
Električni priključki, moški/ženskiMale
Enak izdelek063G4858
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaPressure transmitter
Izhodni signalVoltage
Izhodni signal [V] [Maks]10.0000 V
Izhodni signal [V] [Min]0.0000 V
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju48 kos
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]125 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]-40 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks]257 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min]-40 °F
Maks. čas za odziv [ms]1 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]210.0 bar
Maksimalna tlačna preobremenitev [psig]3000 psig
Material DescriptionSensor MBS 1250-2815-C3GB04
Natančnost, običajna +/- FS [%]0.5 % RH
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opombe o tlačnem priključkuA
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Pin surface materialAu
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineSensing Solutions
Razpočni tlak [bar]1400.0 bar
Karakteristika
Vrednost
Razpočni tlak [psig]20000 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]125 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]257 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razpon tlaka [bar] [Maks]60.00 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]0.00 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks]870.00 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]0.00 psi
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Sklic tlačne enoteGauge (relative)
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC UL US UL RecognizedCE
Specifikacijski ključMBS 1250-2815-C3GB04
Srednje območje temperature [°C] [Maks]125 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]257 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-40 °F
Standard tlačnega priključkaDIN 3852-E
Standardni električni priključekDT04
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Tlačni priključek HEX [mm]22.0 mm
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključka4 pin
Velikost tlačnega priključka1/4
Vrsta izdelkaMBS 1250
Vrsta tlačnega priključkaG
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.064 Kilogram
Neto masa0.051 Kilogram
Volume0.094 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428874601
Proposition 65No significant risk