Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, M 12 x 1,5

Pressure transmitter, MEP 2250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

063G5081

Vrsta tlačnega priključka: M, Velikost tlačnega priključka: 12 x 1.5, Specifikacijski ključ: MEP 2250-34--025-C-1-0-C3FA06

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniPin 1
+ izhodPin 4
+ napajanjePin 2
Blažilnik impulzaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključekDeutsch
Električni priključki, moški/ženskiMale
Enak izdelek063G2081
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaPressure transmitter
Izhodni signalVoltage
Izhodni signal [V] [Maks]4.5000 V
Izhodni signal [V] [Min]0.5000 V
Količina v pakiranju50 kos
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]125 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]-40 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks]257 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min]-40 °F
Maks. čas za odziv [ms]1 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]750.0 bar
Maksimalna tlačna preobremenitev [psig]10800 psig
Material DescriptionSensor MEP 2250-34-3-025-C-1-1-0-C3FA06
Natančnost, običajna +/- FS [%]0.5 % RH
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
OpombePIN3: PNO NO SWITCH 25 BAR
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
Razpočni tlak [bar]2500.0 bar
Razpočni tlak [psig]36250 psig
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]125 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]257 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razpon tlaka [bar] [Maks]250.00 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]0.00 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks]3625.00 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]0.00 psi
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Sklic tlačne enoteGauge (relative)
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC UL US UL RecognizedCE
Specifikacijski ključMEP 2250-34--025-C-1-0-C3FA06
Srednje območje temperature [°C] [Maks]125 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]257 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-40 °F
Standard tlačnega priključkaISO 6149-2
Standardni električni priključekDT04
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Tlačni priključek HEX [mm]22.0 mm
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključka4 pin
Velikost tlačnega priključka12 x 1.5
Vrsta izdelkaMEP 2250
Vrsta tlačnega priključkaM
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.07 Kilogram
Neto masa0.057 Kilogram
Volume0.19 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428516730
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens