Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3-pin, 7/16-20 UNF

Pressure transmitter, MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

063G2496

Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: MEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniPin B
+ napajanjePin A
Blažilnik impulzaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključekDeutsch
Električni priključki, moški/ženskiMale
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaPressure transmitter
Izhodni signalSwitch
Količina v pakiranju48 kos
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]125 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]-40 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks]257 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min]-40 °F
Maks. čas za odziv [ms]1 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]210.0 bar
Material DescriptionSensor MEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08
Natančnost, običajna +/- FS [%]2.0 % RH
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
OpombePIN C:NPN-NC-SWITCH TO GROUND
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
Razpočni tlak [bar]1400.0 bar
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]125 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]257 °F
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razpon tlaka [bar] [Maks]60.00 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]0.00 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks]870.00 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]0.00 psi
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Sklic tlačne enoteGauge (relative)
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC UL US UL RecognizedCE
Specifikacijski ključMEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08
Srednje območje temperature [°C] [Maks]125 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]257 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-40 °F
Standard tlačnega priključkaSAE J1926-2
Standardni električni priključekDT04
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Tlačni priključek HEX [mm]22.0 mm
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključka3 pin
Velikost tlačnega priključka7/16-20
Vrsta izdelkaMEP 2650
Vrsta tlačnega priključkaUNF
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa68 Gram
Neto masa55 Gram
Volume0.09 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255041399
Proposition 65No significant risk