Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Pressure transmitter, MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

063G2114

Vrsta tlačnega priključka: NPT, Velikost tlačnega priključka: 1/4-18, Specifikacijski ključ: MEP 2650-28-7-027-0-3-1-C7AC04

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniPin B
+ napajanjePin A
Blažilnik impulzaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključekDeutsch
Električni priključki, moški/ženskiMale
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaPressure transmitter
Izhodni signalSwitch
Količina v pakiranju48 kos
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]125 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]-40 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks]257 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min]-40 °F
Maks. čas za odziv [ms]1 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]210.0 bar
Maksimalna tlačna preobremenitev [psig]3000 psig
Material DescriptionSensor MEP 2650-28-7-027-0-3-1-C7AC04
Natančnost, običajna +/- FS [%]0.5 % RH
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
OpombePIN C:PNP-NO-SWITCH TO SUPPLY
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
Razpočni tlak [bar]1400.0 bar
Razpočni tlak [psig]20000 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]125 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]257 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razpon tlaka [bar] [Maks]60.00 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]0.00 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks]870.00 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]0.00 psi
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Sklic tlačne enoteGauge (relative)
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC UL US UL RecognizedCE
Specifikacijski ključMEP 2650-28-7-027-0-3-1-C7AC04
Srednje območje temperature [°C] [Maks]125 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]257 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-40 °F
Standard tlačnega priključkaANSI/ASME B1.20.1
Standardni električni priključekDT04
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Tlačni priključek HEX [mm]22.0 mm
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključka3 pin
Velikost tlačnega priključka1/4-18
Vrsta izdelkaMEP 2650
Vrsta tlačnega priključkaNPT
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.069 Kilogram
Neto masa0.055 Kilogram
Volume0.086 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428931229
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens