Pressure transmitter, MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi
063G2113
Vrsta tlačnega priključka: NPT, Velikost tlačnega priključka: 1/4-18, Specifikacijski ključ: MEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04
063G2113
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| – skupni | Pin B |
| + napajanje | Pin A |
| Blažilnik impulza | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključek | Deutsch |
| Električni priključki, moški/ženski | Male |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Pressure transmitter |
| Izhodni signal | Switch |
| Količina v pakiranju | 48 kos |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] | 125 °C |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] | -40 °C |
| Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks] | 257 °F |
| Kompenzirano temp. območje [°F] [Min] | -40 °F |
| Maks. čas za odziv [ms] | 1 ms |
| Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] | 210.0 bar |
| Maksimalna tlačna preobremenitev [psig] | 3000 psig |
| Material Description | Sensor MEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04 |
| Natančnost, običajna +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Opombe | PIN C:PNP-NO-SWITCH TO SUPPLY |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Pin surface material | Sn |
| Product line | Sensing Solutions |
| Razpočni tlak [bar] | 1400.0 bar |
| Razpočni tlak [psig] | 20000 psig |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 125 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 257 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Razpon tlaka [bar] [Maks] | 60.00 bar |
| Razpon tlaka [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Razpon tlaka [psi] [Maks] | 870.00 psi |
| Razpon tlaka [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Sklic tlačne enote | Gauge (relative) |
| Skupina izdelkov | Tipala |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | C UL US UL RecognizedCE |
| Specifikacijski ključ | MEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04 |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 125 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 257 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | -40 °F |
| Standard tlačnega priključka | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Standardni električni priključek | DT04 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Tlačni priključek HEX [mm] | 22.0 mm |
| Tlak, moški/ženski | Male |
| Velikost električnega priključka | 3 pin |
| Velikost tlačnega priključka | 1/4-18 |
| Vrsta izdelka | MEP 2650 |
| Vrsta tlačnega priključka | NPT |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP67 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.068 Kilogram |
| Neto masa | 0.055 Kilogram |
| Volume | 0.098 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428931212 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |