Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, M 12 x 1, G 1/4

Pressure transmitter, MBS 1350, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

063G4496

Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 1350-341B-C1GB04-2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniPin 3
+ izhodPin 2
+ napajanjePin 1
Blažilnik impulzaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključekM12 x 1
Električni priključki, moški/ženskiMale
Enak izdelek063G1496
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaPressure transmitter
Izhodni signalVoltage
Izhodni signal [V] [Maks]10.1000 V
Izhodni signal [V] [Min]0.1000 V
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju50 kos
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]125 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]-40 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks]257 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min]-40 °F
Maks. čas za odziv [ms]1 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]750.0 bar
Maksimalna tlačna preobremenitev [psig]10800 psig
Material DescriptionSensor MBS 1350-341B-C1GB04-2 I/50
Natančnost, običajna +/- FS [%]0.5 % RH
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
OpombeOUTPUT 2: PIN 4
Opombe o tlačnem priključkuA
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Pin surface materialAu
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineSensing Solutions
Razpočni tlak [bar]2500.0 bar
Karakteristika
Vrednost
Razpočni tlak [psig]36250 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]125 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]257 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razpon tlaka [bar] [Maks]250.00 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]0.00 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks]3625.00 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]0.00 psi
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Sklic tlačne enoteGauge (relative)
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC UL US UL RecognizedCE
Specifikacijski ključMBS 1350-341B-C1GB04-2
Srednje območje temperature [°C] [Maks]125 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]257 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-40 °F
Standard tlačnega priključkaDIN 3852-E
Standardni električni priključekEN 60947-5-2
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Tlačni priključek HEX [mm]22.0 mm
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključka4 pin
Velikost tlačnega priključka1/4
Vrsta izdelkaMBS 1350
Vrsta tlačnega priključkaG
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.065 Kilogram
Neto masa0.064 Kilogram
Volume0.225 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423278541
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens