Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, 7/16-20 UNF

Pressure transmitter, MBS 1350, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

063G2398

Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: MBS 1350-2616-C3BD08-°C-40-125
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: MBS 1300 / MBS 1350, MBS 1300 / MBS 1350

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniPin 1
+ izhodPin 4
+ napajanjePin 2
Blažilnik impulzaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključekDeutsch
Električni priključki, moški/ženskiMale
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaPressure transmitter
Izhodni signalRatio metric
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju48 kos
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]125 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]-40 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks]257 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min]-40 °F
Maks. čas za odziv [ms]1 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]120.0 bar
Maksimalna tlačna preobremenitev [psig]1740 psig
Material DescriptionDel Sensor MBS 1350-2616-C3BD08°C40125
Natančnost, običajna +/- FS [%]0.5 % RH
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Pin surface materialAu
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineSensing Solutions
Ratiometrično [V] [Maks]4.500 V
Ratiometrično [V] [Min]0.500 V
Razpočni tlak [bar]800.0 bar
Razpočni tlak [psig]11600 psig
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]125 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]257 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razpon tlaka [bar] [Maks]40.00 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]0.00 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks]580.00 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]0.00 psi
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Sklic tlačne enoteGauge (relative)
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC UL US UL RecognizedCE
Specifikacijski ključMBS 1350-2616-C3BD08-°C-40-125
Srednje območje temperature [°C] [Maks]125 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]257 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-40 °F
Standard tlačnega priključkaSAE J1926/2
Standardni električni priključekDT04
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tlačni priključek HEX [mm]22.0 mm
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključka4 pin
Velikost tlačnega priključka7/16-20
Vrsta izdelkaMBS 1350
Vrsta tlačnega priključkaUNF
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.065 Kilogram
Neto masa0.053 Kilogram
Volume0.086 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5714279906394
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm