Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, 7/16-20 UNF

Pressure transmitter, MBS 1350, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

063G2230

Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: MBS 1350-3614-C3BD08
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: MBS 1300 / MBS 1350, MBS 1300 / MBS 1350

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniPin 1
+ izhodPin 4
+ napajanjePin 2
Blažilnik impulzaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključekDeutsch
Električni priključki, moški/ženskiMale
Enak izdelek063G5230
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaPressure transmitter
Izhodni signalVoltage
Izhodni signal [V] [Maks]6.0000 V
Izhodni signal [V] [Min]1.0000 V
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju48 kos
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]125 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]-40 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks]257 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min]-40 °F
Maks. čas za odziv [ms]1 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]1200.0 bar
Maksimalna tlačna preobremenitev [psig]17000 psig
Material DescriptionDel Sensor MBS 1350-3614-C3BD08-C-40-125
Natančnost, običajna +/- FS [%]0.5 % RH
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
OpombePIN 3: TEMP -40..125C
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Pin surface materialAu
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineSensing Solutions
Razpočni tlak [bar]4000.0 bar
Karakteristika
Vrednost
Razpočni tlak [psig]58000 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]125 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]257 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razpon tlaka [bar] [Maks]400.00 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]0.00 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks]5801.51 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]0.00 psi
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Sklic tlačne enoteGauge (relative)
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC UL US UL RecognizedCE
Specifikacijski ključMBS 1350-3614-C3BD08
Srednje območje temperature [°C] [Maks]125 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]257 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-40 °F
Standard tlačnega priključkaSAE J1926/2
Standardni električni priključekDT04
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Tlačni priključek HEX [mm]22.0 mm
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključka4 pin
Velikost tlačnega priključka7/16-20
Vrsta izdelkaMBS 1350
Vrsta tlačnega priključkaUNF
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.07 Kilogram
Neto masa0.069 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.091 Liter
EAN/UPC5702428991490