Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Pressure transmitter, MBS 1250, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

063G4268

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 1250-2611-C2GB04
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniPin 2
+ napajanjePin 3
Blažilnik impulzaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključekRound Packard Metri-Pack
Električni priključki, moški/ženskiMale
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaPressure transmitter
Izhodni signalCurrent
Izhodni signal [mA] [Maks]20 mA
Izhodni signal [mA] [Min]4 mA
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju50 kos
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]125 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]-40 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks]257 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min]-40 °F
Maks. čas za odziv [ms]1 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]120.0 bar
Maksimalna tlačna preobremenitev [psig]1740 psig
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1250-2611-C2GB04 I/50
Natančnost, običajna +/- FS [%]0.5 % RH
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Opombe o tlačnem priključkuA
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Pin surface materialSn
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineSensing Solutions
Razpočni tlak [bar]800.0 bar
Razpočni tlak [psig]11600 psig
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]100 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]212 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razpon tlaka [bar] [Maks]40.00 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]0.00 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks]580.00 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]0.00 psi
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Sklic tlačne enoteGauge (relative)
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC UL US UL RecognizedCE
Specifikacijski ključMBS 1250-2611-C2GB04
Srednje območje temperature [°C] [Maks]125 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]257 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-40 °F
Standard tlačnega priključkaDIN 3852-E
Standardni električni priključek150.2 SERIES
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Tlačni priključek HEX [mm]22.0 mm
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključka3 pin
Velikost tlačnega priključka1/4
Vrsta izdelkaMBS 1250
Vrsta tlačnega priključkaG
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.067 Kilogram
Neto masa0.066 Kilogram
Volume0.225 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423259984
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens