Pressure transmitter, MBS 1250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi
063G2417
Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 9/16-18, Specifikacijski ključ: MBS 1250-3816-C1BD11
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250
063G2417
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| – skupni | Pin 3 |
| + izhod | Pin 2 |
| + napajanje | Pin 1 |
| Blažilnik impulza | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključek | M12 x 1 |
| Električni priključki, moški/ženski | Male |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Pressure transmitter |
| Izhodni signal | Ratio metric |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 48 kos |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] | 125 °C |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] | -40 °C |
| Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks] | 257 °F |
| Kompenzirano temp. območje [°F] [Min] | -40 °F |
| Maks. čas za odziv [ms] | 1 ms |
| Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] | 2100.0 bar |
| Maksimalna tlačna preobremenitev [psig] | 30000 psig |
| Material Description | Deleted Sensor MBS 1250-3816-C1BD11 |
| Natančnost, običajna +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Pin surface material | Au |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Product line | Sensing Solutions |
| Ratiometrično [V] [Maks] | 4.500 V |
| Ratiometrično [V] [Min] | 0.500 V |
| Razpočni tlak [bar] | 4000.0 bar |
| Razpočni tlak [psig] | 58000 psig |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 100 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 212 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Razpon tlaka [bar] [Maks] | 600.00 bar |
| Razpon tlaka [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Razpon tlaka [psi] [Maks] | 8700.00 psi |
| Razpon tlaka [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Sklic tlačne enote | Gauge (relative) |
| Skupina izdelkov | Tipala |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | C UL US UL RecognizedCE |
| Specifikacijski ključ | MBS 1250-3816-C1BD11 |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 125 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 257 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | -40 °F |
| Standard tlačnega priključka | SAE J1926/2 |
| Standardni električni priključek | EN 60947-5-2 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Tlačni priključek HEX [mm] | 22.0 mm |
| Tlak, moški/ženski | Male |
| Velikost električnega priključka | 4 pin |
| Velikost tlačnega priključka | 9/16-18 |
| Vrsta izdelka | MBS 1250 |
| Vrsta tlačnega priključka | UNF |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP67 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.07 Kilogram |
| Neto masa | 0.054 Kilogram |
| Volume | 0.097 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162281802 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |