Pressure transmitter, MBS 1200, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
063G2137
Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 1200-2011-C4GB04
063G2137
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| – skupni | Pin 2 |
| + napajanje | Pin 1 |
| Blažilnik impulza | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključek | AMP SuperSeal |
| Električni priključki, moški/ženski | Male |
| Enak izdelek | 063G5137 |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Pressure transmitter |
| Izhodni signal | Current |
| Izhodni signal [mA] [Maks] | 20 mA |
| Izhodni signal [mA] [Min] | 4 mA |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 48 kos |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] | 125 °C |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] | -40 °C |
| Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks] | 257 °F |
| Kompenzirano temp. območje [°F] [Min] | -40 °F |
| Maks. čas za odziv [ms] | 1 ms |
| Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] | 30.0 bar |
| Maksimalna tlačna preobremenitev [psig] | 435 psig |
| Material Description | Sensor MBS 1200-2011-C4GB04 |
| Natančnost, običajna +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Opombe o tlačnem priključku | A |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Pin surface material | Sn |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Product line | Sensing Solutions |
| Razpočni tlak [bar] | 400.0 bar |
| Razpočni tlak [psig] | 5800 psig |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 100 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 257 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Razpon tlaka [bar] [Maks] | 10.00 bar |
| Razpon tlaka [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Razpon tlaka [psi] [Maks] | 145.00 psi |
| Razpon tlaka [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Sklic tlačne enote | Gauge (relative) |
| Skupina izdelkov | Tipala |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | C UL US UL RecognizedCE |
| Specifikacijski ključ | MBS 1200-2011-C4GB04 |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 125 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 257 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | -40 °F |
| Standard tlačnega priključka | DIN 3852-E |
| Standardni električni priključek | 1,5 SERIES |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Tlačni priključek HEX [mm] | 22.0 mm |
| Tlak, moški/ženski | Male |
| Velikost električnega priključka | 3 pin |
| Velikost tlačnega priključka | 1/4 |
| Vrsta izdelka | MBS 1200 |
| Vrsta tlačnega priključka | G |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP67 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.066 Kilogram |
| Neto masa | 0.064 Kilogram |
| Volume | 0.097 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428936798 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |