Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Pressure transmitter, MBS 1250, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

063G2035

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 1250-3016-C3GC05

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniPin 1
+ izhodPin 4
+ napajanjePin 2
Blažilnik impulzaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključekDeutsch
Električni priključki, moški/ženskiMale
Enak izdelek063G5035
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaPressure transmitter
Izhodni signalRatio metric
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju48 kos
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]125 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]-40 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks]257 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min]-40 °F
Maks. čas za odziv [ms]1 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]300.0 bar
Maksimalna tlačna preobremenitev [psig]4300 psig
Material DescriptionSensor MBS 1250-3016-C3GC05
Natančnost, običajna +/- FS [%]0.5 % RH
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opombe o tlačnem priključkuA
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Pin surface materialAu
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineSensing Solutions
Ratiometrično [V] [Maks]4.500 V
Ratiometrično [V] [Min]0.500 V
Razpočni tlak [bar]2000.0 bar
Karakteristika
Vrednost
Razpočni tlak [psig]29000 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]125 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]257 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razpon tlaka [bar] [Maks]100.00 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]0.00 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks]1450.00 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]0.00 psi
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Sklic tlačne enoteGauge (relative)
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC UL US UL RecognizedCE
Specifikacijski ključMBS 1250-3016-C3GC05
Srednje območje temperature [°C] [Maks]125 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]257 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-40 °F
Standard tlačnega priključkaJIS B2351
Standardni električni priključekDT04
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tlačni priključek HEX [mm]22.0 mm
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključka4 pin
Velikost tlačnega priključka1/4
Vrsta izdelkaMBS 1250
Vrsta tlačnega priključkaG
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.066 Kilogram
Neto masa0.053 Kilogram
Volume0.081 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428909648
Proposition 65No significant risk