Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, AMP Superseal_C4

Pressure transmitter, MBS 1200, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217 psi

063G1728

Vrsta tlačnega priključka: M, Velikost tlačnega priključka: 12 x 1.5, Specifikacijski ključ: MBS 1200-2116-C4FA06

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniPin 2
+ izhodPin 1
+ napajanjePin 3
Blažilnik impulzaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključekAMP SuperSeal
Električni priključki, moški/ženskiMale
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaPressure transmitter
Izhodni signalRatio metric
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju48 kos
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]125 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]-40 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks]257 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min]-40 °F
Maks. čas za odziv [ms]1 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]48.0 bar
Maksimalna tlačna preobremenitev [psig]700 psig
Material DescriptionSensor MBS 1200-2116-C4FA06
Natančnost, običajna +/- FS [%]0.5 % RH
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Pin surface materialSn
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineSensing Solutions
Ratiometrično [V] [Maks]4.500 V
Ratiometrično [V] [Min]0.500 V
Razpočni tlak [bar]640.0 bar
Razpočni tlak [psig]9200 psig
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]125 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]257 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razpon tlaka [bar] [Maks]15.00 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]0.00 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks]217.00 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]0.00 psi
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Sklic tlačne enoteGauge (relative)
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC UL US UL RecognizedCE
Specifikacijski ključMBS 1200-2116-C4FA06
Srednje območje temperature [°C] [Maks]125 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]257 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-40 °F
Standard tlačnega priključkaISO 6149-2
Standardni električni priključek1,5 SERIES
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tlačni priključek HEX [mm]22.0 mm
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključka3 pin
Velikost tlačnega priključka12 x 1.5
Vrsta izdelkaMBS 1200
Vrsta tlačnega priključkaM
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.066 Kilogram
Neto masa0.062 Kilogram
Volume0.098 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428484848
Proposition 65No significant risk